Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
311.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | ||
407.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | ||
483.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | ||
603.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | ||
778.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | ||
991.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | ||
1,158.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | ||
1,457.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | ||
1,728.39 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Werkstoff | MC-Nylon | Klasse | Leitfähig | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsbearbeitung | Ohne Bohrungsbearbeitung | Breite(mm) | 600 | Länge(mm) | 1200 |
Spezifikationen | Standardlänge | Werkstoffbezeichnung | MC501CD R6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattendicke(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften