Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 500 | 1000 | ||
129.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 600 | 1200 | ||
112.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 500 | 1000 | ||
153.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 600 | 1200 | ||
142.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 500 | 1000 | ||
203.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 600 | 1200 | ||
223.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | 1200 | ||
185.97 € | 1 | 14 Arbeitstage | 12 | 500 | 1000 | ||
267.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | 12 | 600 | 1200 | ||
234.18 € | 1 | 14 Arbeitstage | 15 | 500 | 1000 | ||
334.71 € | 1 | 14 Arbeitstage | 15 | 600 | 1200 | ||
310.26 € | 1 | 14 Arbeitstage | 20 | 500 | 1000 | ||
445.60 € | 1 | 14 Arbeitstage | 20 | 600 | 1200 | ||
387.49 € | 1 | 14 Arbeitstage | 25 | 500 | 1000 | ||
556.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 25 | 600 | 1200 | ||
464.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 | 500 | 1000 | ||
693.49 € | 1 | 14 Arbeitstage | 30 | 600 | 1200 | ||
542.15 € | 1 | 14 Arbeitstage | 35 | 500 | 1000 | ||
807.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | 35 | 600 | 1200 | ||
634.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 500 | 1000 | ||
924.32 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40 | 600 | 1200 | ||
802.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 500 | 1000 | ||
1,155.55 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 600 | 1200 | ||
1,385.16 € | 1 | 14 Arbeitstage | 60 | 600 | 1200 | ||
1,616.56 € | 1 | 14 Arbeitstage | 70 | 600 | 1200 |
Loading...
Werkstoff | Polyacetal (POM und Duracon) | Klasse | Standard | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsbearbeitung | Ohne Bohrungsbearbeitung | Spezifikationen | Standardlänge | Werkstoffbezeichnung | Polypenco Azetal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattendicke(mm)
Breite(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften