Ringverbinder Doppelöffnungsringverbinder RS

Ringverbinder Doppelöffnungsringverbinder RS
  • Mengenrabatt
A ring joint for connecting copper pipes to each other. No dedicated tools required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-2104
RS-2105
RS-2106
RS-2202
RS-2206
RS-2208
RS-2303
RS-2310
RS-2404
RS-2412
RS-2505
RS-2515
RS-2606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Sechskantgröße B1
(mm)

3.13 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm4-412

3.13 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm5-512

3.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kupferrohrgröße in mm6-612

4.03 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.3514

4.03 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-614

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kupferrohrgröße in mm8-814

5.88 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.5317

4.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kupferrohrgröße in mm10-1017

8.82 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.7022

8.82 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-1222

14.46 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.8824

14.46 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-1524

24.06 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.0527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support