Ringverbinder mit Doppeleröffnung Sicherungsmutter RW

Ringverbinder mit Doppeleröffnung Sicherungsmutter RW
  • Mengenrabatt
A ring joint for connecting copper pipes through walls or panels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RW-2202
RW-2206
RW-2208
RW-2303
RW-2310
RW-2404
RW-2412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)

8.22 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35

8.38 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-6

8.22 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-8

11.02 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52

11.45 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-10

13.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70

13.43 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support