• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ring-Verbindungs-Ringmutter RN

Ring-Verbindungs-Ringmutter RN
A nut used in ring joints. Check size of the copper pipe and the screw on the main body before selection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RN-1004
RN-1005
RN-1008
RN-1010
RN-1012
RN-1016
RN-1022
RN-1026
RN-1033
RN-1044
RN-1055
RN-1066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Nenngröße (zugehörige Teile)
(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

0.96 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)4-4

0.96 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)5-5

1.67 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)8-8

2.32 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)10-10

3.00 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)12-12

0.96 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)6-6

1.67 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)-1/46.35

1.67 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)6-6

2.32 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)-3/89.53

3.00 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)-1/212.70

5.12 €

1 8 Arbeitstage 5/8B-5/815.88

6.91 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)-3/419.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Mutter Werkstoff (zugehörige Bauteile) EN CW614N Äquiv.
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser, Luft, Öl Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) -50 – 150
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 3.45 Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) G (mit Gewindebohrung)

Technischer Support