Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FE-0203 |
FE-0208 |
FE-0210 |
FE-0304 |
FE-0305 |
FE-0310 |
FE-0312 |
FE-0315 |
FE-0405 |
FE-0415 |
FE-0602 |
FE-0603 |
FE-0608 |
FE-0610 |
FE-0803 |
FE-0810 |
FE-1004 |
FE-1005 |
FE-1012 |
FE-1015 |
FE-1204 |
FE-1205 |
FE-1215 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern] (mm) | Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern] (Zoll) | Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | - | 3/8 | 9.52 | ||
5.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | - | 1/4 | 6.35 | 8 | - | 8 | ||
8.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | - | 1/4 | 6.35 | 10 | - | 10 | ||
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | - | 1/2 | 12.70 | ||
17.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | - | 5/8 | 15.88 | ||
8.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | - | 3/8 | 9.52 | 10 | - | 10 | ||
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | - | 3/8 | 9.52 | 12 | - | 12 | ||
17.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | - | 3/8 | 9.52 | 15 | - | 15 | ||
16.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | - | 5/8 | 15.88 | |
16.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | - | 1/2 | 12.70 | 15 | - | 15 | ||
5.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | 6 | - | 6 | - | 1/4 | 6.35 | ||
8.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | 6 | - | 6 | - | 3/8 | 9.52 | ||
5.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 8 | - | 8 | ||
8.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 10 | - | 10 | ||
8.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | 8 | - | 8 | - | 3/8 | 9.52 | ||
8.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 10 | - | 10 | ||
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | 10 | - | 10 | - | 1/2 | 12.70 | ||
17.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | 10 | - | 10 | - | 5/8 | 15.88 | ||
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 12 | - | 12 | ||
17.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 15 | - | 15 | ||
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | 12 | - | 12 | - | 1/2 | 12.70 | ||
16.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll und mm | 12 | - | 12 | - | 5/8 | 15.88 | ||
16.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 15 | - | 15 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Bördelverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.45 |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern](mm)
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern](Zoll)
Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften