Bördel-Ausführung Verbindungsbördel Kappe FN

Bördel-Ausführung Verbindungsbördel Kappe FN
This part is used to protect the flare surface of flare joints. The threading is UNF (unified) threading which permits mounting to various flare joints produced by our company. Note that the threading is different than that used for piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FN-0006
FN-0008
FN-0010
FN-0015
FN-0066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)

2.04 €

1 5 Arbeitstage UNF (Innenfeingewinde)7/16-20

2.10 €

1 5 Arbeitstage UNF (Innenfeingewinde)1/2-20

2.86 €

1 5 Arbeitstage UNF (Innenfeingewinde)5/8-18

8.28 €

1 5 Arbeitstage UNF (Innenfeingewinde)7/8-14

9.65 €

1 8 Arbeitstage UNS (Innenfeingewinde)1 1/16-14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Kappe Werkstoff (zugehörige Bauteile) EN CW614N Äquiv.
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser, Luft, Öl Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) -50 – 150
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 3.45 Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer

Technischer Support