Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NT-1011 |
NT-1022 |
NT-1033 |
NT-1044 |
NT-1066 |
NT-1088 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8B (6A) | |
2.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | |
3.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | |
4.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | |
8.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | |
11.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Sechskantnippel | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften