• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindverbindungssechskantstecker HP

Gewindverbindungssechskantstecker HP
Used for blinding unnecessary piping parts (internal screws). Hex shape makes wrench work easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HP-1001
HP-1002
HP-1003
HP-1004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

2.33 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)

3.46 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)

4.36 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

5.19 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Sechskantstopfen
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support