Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS-7107 |
HS-7208 |
HS-7209 |
HS-7310 |
HS-7414 |
HS-7416 |
HS-7620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Außen-Ø Spirale D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 7 | ||
20.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 8 | ||
20.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 9 | ||
25.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 10.5 | ||
31.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 14 | ||
31.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 16 | ||
46.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4 | 20.5 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) SPB-Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerader Verbinder | Ausführung mit Schlauchverbindung | Spirale | Verbindungsausführung | Anschlussnippel |
Anschlussgewinde, Ausführung | PT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Außen-Ø Spirale D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften