Saugschlauch, Modell CT

Saugschlauch, Modell CT
Better flexibility than the FW type. Suited to both delivery and suction use. The hose is transparent, allowing you to check the fluid contents.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT-38-50

Teilenummer
CT-38-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

460.32 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver Nutzung Schneidservice NA Innen-Ø 38.1
Außen-Ø(mm) 45.5 Eigenschaften Vakuum Rohstoff PVC
Metallbefestigungen NA Farbe Klar Zulässiger Biegeradius(mm) 250
Betriebstemperatur(℃) -20::60 Zulässiger Druck(MPa) 0.3 Unterdruckbeständig(mmHg) 750
Standardlänge(m) 50 Explosionsdruck(MPa) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Saugschlauch, Modell CT, die Teilenummer ist CT-38-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT-38-50.

Technischer Support