Sicherungs-Flanschmuttern / rostfreier Stahl / Feingewinde / FSNHD

Sicherungs-Flanschmuttern / rostfreier Stahl / Feingewinde / FSNHD
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 10 / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Sicherungs-Flanschmuttern von SOHWA SEISAKUSHO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 10. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sicherungs-Flanschmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSNH-M10-SUS

Teilenummer
FSNH-M10-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 10 Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Flanschmuttern / rostfreier Stahl / Feingewinde / FSNHD, die Teilenummer ist FSNH-M10-SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FSNH-M10-SUS.

Technischer Support