Benötigen Sie neue Schrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SEL JAPAN. Die Schrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KF-M3-114-N |
KF-M4-014-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagezielform | Mindestdicke (mm) | Nenngröße | Gewindelänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | φ6,4 | 1.0 | M3 | 6.2 | ||
335.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | φ8,8 | 0.8 | M4 | 5.5 |
Loading...
Werkstoff | Eisen | Anwendung | Für Platten |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagezielform
Mindestdicke(mm)
Nenngröße
Gewindelänge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften