Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP020410 |
SP020412 |
SP020416 |
SP020420 |
SP020512 |
SP020516 |
SP020625 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
2.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
2.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | |
2.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
2.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
2.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | |
2.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 |
Loading...
Genaue Form | Flachkopf | Werkstoff | Edelstahl | Montagebohrung, Form | Zwei Bohrungen |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften