Konfigurierbar in [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Ein Abstandhalter, der vollständig auf Materialien fixiert werden kann. Leicht zu verpressen und hat ein hohes Drehmoment. Kann ein hohes Drehmoment von 2,9N/m auf behandelten Stahlplatten erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FKS4.2-M3-3 |
FKS4.2-M310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
466.67 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | ||
466.67 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 |
Loading...
Nennmaß des Gewindes (M) | 3 | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Gecrimped | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | Steigung(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften