Fab Abstandhalter (Geeignete Plattendicke 1,5) EF15【1,000 Stk. pro Packung】

Fab Abstandhalter (Geeignete Plattendicke 1,5) EF15
A spacer that can show the height at the same time it is caulked. A spacer that is ideal for use a simple substrate pillar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EF15-M3-5-N
EF15-M3-6-N
EF15-M3-8-N
EF15-M3-9-N
EF15-M3-10-N
EF15-M3-11-N
EF15-M4-5-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L
(mm)
Steigung
(mm)

275.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10350.5

268.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10360.5

283.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10380.5

325.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10390.5

309.52 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103100.5

383.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103110.5

447.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10450.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Vernickelt Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Vernickelt Mindestdicke(mm) 1.5

Technischer Support