• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UCR-Serie

Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UCR-Serie
Compatible with maximum outer shapes of up to 200 mm on products that have not yet been provided with a shaft hole

[Features]
· It can be adapted to various mounting specifications because it has not yet been provided with a shaft hole.
· Compatible with maximum outer shapes of 200 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
UCR-34
UCR-38
UCR-45
UCR-55
UCR-65
UCR-80
UCR-100
UCR-125
UCR-155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N·m)
O.D. A
(φ)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N·m)
Trägheitsmoment
(kg·m2)
Max. Drehmoment
(Nm)

43.22 €

1 11 Arbeitstage 101.01~3.0034402.50,15 × 10-45

48.80 €

1 11 Arbeitstage 103.01~5.00385050,26 × 10-410

61.02 €

1 5 Arbeitstage 105.01~10.004564100.69 × 10-420

80.59 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.005580201,95 × 10-440

100.22 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.006590404,19 × 10−480

100.80 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0080110801,21 × 10-3160

172.75 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 5001001401603,67 × 10-3320

235.87 €

1 19 Arbeitstage 10100~Unter 5001251703201,17 × 10-2640

370.28 €

1 19 Arbeitstage 10500~Unter 10001552006403,36 x 10-21280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Wellenbohrung nicht beendet Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder
Haupteinheits-Material EN 1.1191 äquiv. Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 0.02~0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.2
Max. Drehzahl(r/min) 6000 Max. Drehzahlbereich(r/min) 4001~10000 Zulässiger Winkelversatz(Grad) 1

Technischer Support