• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Servo-Kupplungen / LCS-B / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Stahl

Servo-Kupplungen / LCS-B / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Stahl
Streamlined body with low inertia and high rigidity specification

[Features]
· Streamlined body with low inertia and high rigidity specification.
· Suitable for improving control response.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LCS-45B-10X10
LCS-45B-10X12
LCS-45B-10X14
LCS-45B-10X15
LCS-45B-10X16
LCS-45B-12X12
LCS-45B-12X14
LCS-45B-12X15
LCS-45B-12X16
LCS-45B-14X14
LCS-45B-14X15
LCS-45B-14X16
LCS-45B-15X15
LCS-45B-15X16
LCS-45B-16X16
LCS-55B-10X10
LCS-55B-10X12
LCS-55B-10X14
LCS-55B-10X15
LCS-55B-10X16
LCS-55B-10X17
LCS-55B-10X18
LCS-55B-10X19
LCS-55B-12X12
LCS-55B-12X14
LCS-55B-12X15
LCS-55B-12X16
LCS-55B-12X17
LCS-55B-12X18
LCS-55B-12X19
LCS-55B-14X14
LCS-55B-14X15
LCS-55B-14X16
LCS-55B-14X17
LCS-55B-14X18
LCS-55B-14X19
LCS-55B-15X15
LCS-55B-15X16
LCS-55B-15X17
LCS-55B-15X18
LCS-55B-15X19
LCS-55B-16X16
LCS-55B-16X17
LCS-55B-16X18
LCS-55B-16X19
LCS-55B-17X17
LCS-55B-17X18
LCS-55B-17X19
LCS-55B-18X18
LCS-55B-18X19
LCS-55B-19X19
LCS-65B-14X14
LCS-65B-14X15
LCS-65B-14X16
LCS-65B-14X17
LCS-65B-14X18
LCS-65B-14X19
LCS-65B-14X20
LCS-65B-14X22
LCS-65B-14X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1(d)
(mm)
d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Axiale Verschiebung (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10101010.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10101210.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10101410.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10101510.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10101610.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10121210.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10121410.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10121510.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10121610.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10141410.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10141510.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10141610.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10151510.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10151610.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

69.84 €

1 11 Arbeitstage 10161610.01 bis 20.004538.6120.320,33 × 10−4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10101020.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10101220.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10101420.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10101520.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10101620.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10101720.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 12 Arbeitstage 10101820.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10101920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10121220.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10121420.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10121520.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10121620.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10121720.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10121820.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10121920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10141420.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10141520.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10141620.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10141720.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10141820.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10141920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10151520.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10151620.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10151720.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10151820.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

78.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10151920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10161620.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10161720.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10161820.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10161920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10171720.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 12 Arbeitstage 10171820.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

78.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10171920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10181820.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10181920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

82.80 €

1 11 Arbeitstage 10191920.01 bis 50.005544.8250.390,89 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10141420.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10141520.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10141620.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10141720.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10141820.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10141920.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10142020.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10142220.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

95.99 €

1 11 Arbeitstage 10142420.01 bis 50.006554.5400.462,04 × 10-4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Präzisionsfederwellenbefestigung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Geringes Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 10000 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Blattfedern Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support