Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1(d) (mm) | d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | Volle Länge L (LL) (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Axiale Verschiebung (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0,93 × 10-4 | ||
83.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0,93 × 10-4 | ||
83.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0,93 × 10-4 | ||
83.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0,93 × 10-4 | ||
83.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 55 | 44.8 | 25 | 0.39 | 0,93 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2,15 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2,15 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2,15 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2,15 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 54.5 | 40 | 0.46 | 2,15 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 70 | 40 | 0.46 | 2,19 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 70 | 40 | 0.46 | 2,19 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 70 | 40 | 0.46 | 2,19 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 70 | 40 | 0.46 | 2,19 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 70 | 40 | 0.46 | 2,19 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 70 | 40 | 0.46 | 2,19 × 10-4 | ||
96.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 65 | 70 | 40 | 0.46 | 2,19 × 10-4 | ||
125.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 74.8 | 80 | 0.58 | 5,40 × 10-4 | ||
125.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 74.8 | 80 | 0.58 | 5,40 × 10-4 | ||
125.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 74.8 | 80 | 0.58 | 5,40 × 10-4 | ||
125.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 74.8 | 80 | 0.58 | 5,40 × 10-4 | ||
125.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 74.8 | 80 | 0.58 | 5,40 × 10-4 | ||
125.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 74.8 | 80 | 0.58 | 5,40 × 10-4 | ||
125.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 80 | 74.8 | 80 | 0.58 | 5,40 × 10-4 | ||
103.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 16 | 100~Unter 500 | 90 | 79.5 | 180 | 0.64 | 1,01 × 10-3 | ||
103.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 16 | 100~Unter 500 | 90 | 79.5 | 180 | 0.64 | 1,01 × 10-3 | ||
103.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 16 | 100~Unter 500 | 90 | 79.5 | 180 | 0.64 | 1,01 × 10-3 | ||
103.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 16 | 100~Unter 500 | 90 | 79.5 | 180 | 0.64 | 1,01 × 10-3 | ||
103.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 16 | 100~Unter 500 | 90 | 79.5 | 180 | 0.64 | 1,01 × 10-3 | ||
103.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 100~Unter 500 | 90 | 79.5 | 180 | 0.64 | 1,01 × 10-3 |
Loading...
Ausführung | Präzisionsfederwellenbefestigung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Max. Drehzahl(r/min) | 10000 |
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.02 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 |
Blattfedern | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(d)(mm)
d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
Volle Länge L (LL)(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften