Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1(d) (mm) | d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | Volle Länge L (LL) (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Axiale Verschiebung (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 17 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
97.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
97.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,54 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,65 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 | ||
102.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0,77 × 10-4 |
Loading...
Ausführung | Präzisionsfederwellenbefestigung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN AW-7075 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Geringes Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
Max. Drehzahl(r/min) | 10000 | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 |
Blattfedern | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(d)(mm)
d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
Volle Länge L (LL)(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften