Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1(d) (mm) | d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | Volle Länge L (LL) (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Axiale Verschiebung (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 17 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 19 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 24 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 14 | 25 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | 28 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | 30 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | 35 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 19 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 24 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 17 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 17 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 17 | 18 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 19 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 17 | 20 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 24 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 25 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 28 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 32 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 17 | 35 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 19 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
81.60 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
115.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 28 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 32 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 | ||
116.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 18 | 35 | 50.01 bis 100.00 | 65 | 55 | 80 | 0.46 | 4,01 × 10-4 |
Loading...
Ausführung | Präzisionsfederwellenbefestigung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
Max. Drehzahl(r/min) | 10000 | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.02 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Blattfedern | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(d)(mm)
d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
Volle Länge L (LL)(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften