• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leitungsschlauch Goku

Leitungsschlauch Goku
  • Mengenrabatt
The Goku is lightweight, its 3 layers of aluminum foil and narrow-pitch high carbon steel wires machined with unique technology. Flexible to all specific on-site construction demands; its composition ensures it won't lose its shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GOKU50
GOKU75
GOKU100
GOKU125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser φD
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)

58.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5025

58.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7537.5

62.17 €

1 5 Arbeitstage 10050

71.16 €

1 7 Arbeitstage 12562.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium mit Stahldraht Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Flammfest / Kältebeständigkeit / Hitzebeständigkeit
Zulässige Flüssigkeit Luft - befeuchtete Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -30::250 Maximaler statischer Betriebsdruck (Pa) - Überdruck 3000
Maximaler statischer Betriebsdruck (Pa) - Unterdruck -250 Maximale Wind-Durchlaufgeschwindigkeit(m/s) 30

Technischer Support