Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | B | C | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | |
5.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
5.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7 | 2.8 | ||
4.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | |
4.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
4.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
4.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | |
5.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
5.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 3.5 | ||
5.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
5.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
5.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
4.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
6.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | ||
5.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 30 | 1 | 3.9 | 2.1 | 10 | 4 | |
6.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | ||
6.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | |
7.56 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 | ||
7.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 5.2 | 2.8 | 13 | 5.5 |
Loading...
Genaue Form | Flach | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung (Details) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | NA | Zusätzliche Formen | Standard | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PFA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
B
C
D
H
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften