• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Scheiben / PC/W-□□ / PC

Kunststoff-Scheiben / PC/W-□□ / PC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PC (Polykarbonat) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/W-2.1-4-0.5
PC/W-2.7-6-0.5
PC/W-3.3-8-0.8
PC/W-3.3-10-0.8
PC/W-4.5-10-0.8
PC/W-5.5-12-0.8
PC/W-6.5-13-1
PC/W-8.5-18-1.6
PC/W-10.5-22-1.6
PC/W-13-24-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

0.76 €

1 5 Arbeitstage 102.120.54

0.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.72.60.56

0.82 €

1 5 Arbeitstage 103.330.88

0.82 €

1 5 Arbeitstage 103.330.810

0.76 €

1 5 Arbeitstage 104.540.810

0.86 €

1 5 Arbeitstage 105.550.812

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.56113

0.87 €

1 5 Arbeitstage 108.581.618

0.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.5101.622

0.93 €

1 5 Arbeitstage 1013122.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PC (Polykarbonat)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support