Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / Weißes Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PC/NT-M2 |
PC/NT-M2.6 |
PC/NT-M3 |
PC/NT-M4 |
PC/NT-M5 |
PC/NT-M6 |
PC/NT-M8 |
PC/NT-M10 |
PC/NT-M12 |
PC/NT-M16 |
PC/NT-W3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Gewindeart | Nenngröße Schraube (Zoll) | B | H | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | Metrisches Regelgewinde | - | 4 | 1.6 | 0.4 | |
1.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | Metrisches Regelgewinde | - | 5 | 2 | 0.45 | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Metrisches Regelgewinde | - | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |
0.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Metrisches Regelgewinde | - | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
1.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Metrisches Regelgewinde | - | 8 | 4 | 0.8 | |
1.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Metrisches Regelgewinde | - | 10 | 5 | 1 | |
0.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Metrisches Regelgewinde | - | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
1.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Metrisches Regelgewinde | - | 17 | 8 | 1.5 | ||
1.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Metrisches Regelgewinde | - | 19 | 10 | 1.75 | |
1.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | Metrisches Regelgewinde | - | 24 | 13 | 2 | ||
1.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | Whitworth-Rohgewinde | 3/8 | 17 | 8 | - |
Loading...
Grundform | Sechskantmutter | Werkstoff | PC | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Gewindeart
Nenngröße Schraube (Zoll)
B
H
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften