• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / PTFE / PTFE/BT

Sechskantschrauben / PTFE / PTFE/BT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 70 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PTFE / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 70 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTFE/BT-M3-L6
PTFE/BT-M3-L16
PTFE/BT-M6-L16
PTFE/BT-M6-L30
PTFE/BT-M10-L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
B H

8.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.55.52

11.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103160.55.52

11.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106161104

13.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106301104

26.45 €

1 6 Arbeitstage 1010501.5177

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Sechskantige Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PTFE

Technischer Support