• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschraubungen / Kniestück / Messing / PTA-BS

Verschraubungen / Kniestück / Messing / PTA-BS
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 for "pneumatic pipe fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. Each R (PT) screw size has a different colored screw seal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTA-1/2-PT1/2-BS
PTA-1/2-PT3/8-BS
PTA-1/4-PT1/4-BS
PTA-1/4-PT1/8-BS
PTA-1/8-PT1/8-BS
PTA-3/8-PT1/4-BS
PTA-3/8-PT3/8-BS
PTA-3/16-PT1/8-BS
PTA-4X2.5-PT1/8-BS
PTA-4X3-PT1/8-BS
PTA-5/16-PT1/4-BS
PTA-5/16-PT1/8-BS
PTA-6X4-PT1/4-BS
PTA-6X4-PT1/8-BS
PTA-6X4.5-PT1/4-BS
PTA-6X4.5-PT1/8-BS
PTA-8X5-PT1/4-BS
PTA-8X5-PT1/8-BS
PTA-8X6-PT1/4-BS
PTA-8X6-PT1/8-BS
PTA-10X6.5-PT1/4-BS
PTA-10X6.5-PT3/8-BS
PTA-10X7.5-PT1/4-BS
PTA-10X7.5-PT3/8-BS
PTA-12X8-PT1/2-BS
PTA-12X8-PT3/8-BS
PTA-12X9-PT1/2-BS
PTA-12X9-PT3/8-BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

10.80 €

1 10 Arbeitstage 1/212.79.56

8.54 €

1 10 Arbeitstage 3/812.79.56

5.75 €

1 10 Arbeitstage 1/46.354.57

4.66 €

1 10 Arbeitstage 1/86.354.57

4.59 €

1 10 Arbeitstage 1/83.182.36

7.73 €

1 10 Arbeitstage 1/49.536.99

8.02 €

1 10 Arbeitstage 3/89.536.99

4.61 €

1 10 Arbeitstage 1/84.763.48

6.13 €

1 12 Arbeitstage 1/842.5

6.12 €

1 12 Arbeitstage 1/843

5.79 €

1 10 Arbeitstage 1/47.945.9

5.76 €

1 10 Arbeitstage 1/87.945.9

7.05 €

1 12 Arbeitstage 1/464

6.18 €

1 12 Arbeitstage 1/864

7.05 €

1 12 Arbeitstage 1/464.5

6.18 €

1 12 Arbeitstage 1/864.5

7.59 €

1 12 Arbeitstage 1/485

7.56 €

1 12 Arbeitstage 1/885

7.58 €

1 12 Arbeitstage 1/486

7.55 €

1 12 Arbeitstage 1/886

9.84 €

1 12 Arbeitstage 1/4106.5

10.07 €

1 12 Arbeitstage 3/8106.5

9.82 €

1 12 Arbeitstage 1/4107.5

10.05 €

1 12 Arbeitstage 3/8107.5

13.51 €

1 12 Arbeitstage 1/2128

10.75 €

1 12 Arbeitstage 3/8128

13.54 €

1 12 Arbeitstage 1/2129

10.72 €

1 12 Arbeitstage 3/8129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Stück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Technischer Support