JUNRON Edelstahlverbindung "Service"-T-Stück

JUNRON Edelstahlverbindung "Service"-T-Stück
Usable across a broad temperature range. Wear on tubing due to over tightening of the cap nut, etc. is eliminated.

[Features]
· As the product consists of SUS316, which has good corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range from low to high.
· Designed specially for fluorine polymer/nylon resin tubes to ensure that the tube does not rupture due to excessive tightening of the cap nut, etc.
· No abnormalities are allowed in the connected part unless the tube ruptures.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it is rust resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-6X4-PT1/8-SUS
TB-8X6-PT1/4-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

34.58 €

1 12 Arbeitstage 1/864

53.41 €

1 12 Arbeitstage 1/486

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform Service-T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Technischer Support