• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Winkel

JUNRON One-Touch-Kopplung M-Serie (Allgemeiner Leitungsbau) Winkel
[Features]
· Electroless nickel plating is as standard applied to metal parts.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies is standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws is coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removing direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLBM-4-M5-PM
PLBM-4-PT1/4-PM
PLBM-4-PT1/8-PM
PLBM-6-M5-PM
PLBM-6-PT1/4-PM
PLBM-6-PT1/8-PM
PLBM-6-PT3/8-PM
PLBM-8-PT1/4-PM
PLBM-8-PT1/8-PM
PLBM-8-PT3/8-PM
PLBM-10-PT1/2-PM
PLBM-10-PT1/4-PM
PLBM-10-PT1/8-PM
PLBM-10-PT3/8-PM
PLBM-12-PT1/2-PM
PLBM-12-PT1/4-PM
PLBM-12-PT1/8-PM
PLBM-12-PT3/8-PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)
Klemmenschraube T (mm)
(mm)

3.73 €

1 12 Arbeitstage 4-M5

3.73 €

1 12 Arbeitstage 41/4-

3.49 €

1 6 Arbeitstage 41/8-

3.87 €

1 12 Arbeitstage 6-M5

3.86 €

1 10 Arbeitstage 61/4-

3.55 €

1 6 Arbeitstage 61/8-

4.53 €

1 12 Arbeitstage 63/8-

4.48 €

1 12 Arbeitstage 81/4-

4.15 €

1 10 Arbeitstage 81/8-

4.64 €

1 12 Arbeitstage 83/8-

7.07 €

1 10 Arbeitstage 101/2-

5.76 €

1 10 Arbeitstage 101/4-

5.46 €

1 10 Arbeitstage 101/8-

5.96 €

1 6 Arbeitstage 103/8-

7.64 €

1 10 Arbeitstage 121/2-

5.98 €

1 12 Arbeitstage 121/4-

6.50 €

1 12 Arbeitstage 121/8-

7.33 €

1 10 Arbeitstage 123/8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontageverbindung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PBT Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing (Vernickelt)
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke Kniestücke, Außengewinde
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support