Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PLLM-4-M5-PM |
PLLM-6-PT3/8-PM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Klemmenschraube T (Zoll) (Zoll) | Klemmenschraube T (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | - | M5 | ||
5.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 3/8 | - |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontageverbindung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff für Klemmenschrauben | Messing (Vernickelt) |
V-Dichtungsmaterial | Wasserabweisendes NBR | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Lange Kniestücke |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::+60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Klemmenschraube T (Zoll)(Zoll)
Klemmenschraube T (mm)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften