Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
PLCM-4-PM |
PLCM-6-PM |
PLCM-8-PM |
PLCM-10-PM |
PLCM-12-PM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø φd1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
4.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
4.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
3.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
4.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff für Klemmenschrauben | Kein Gewindeteil |
V-Dichtungsmaterial | Wasserabweisendes NBR | Buchsen, Reduzierstücke | Kniestückstopfen | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::+60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften