Hersteller-Teilenummer: PTBM-8-PT1/4-PM
Marke: JUNKOSHA
Preis: 4.78 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTBM-8-PT1/4-PM
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff für Klemmenschrauben | Messing (Vernickelt) |
V-Dichtungsmaterial | Wasserabweisendes NBR | Schraubmontage, Zweig | Service-T-Stück | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::+60 |
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 8 | Klemmenschraube T (Zoll)(Zoll) | 1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften