Hersteller-Teilenummer: WLL-08-03
Marke: JUNKOSHA
Preis: 8.18 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WLL-08-03
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontageverbindung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff, PBT, gemäß Ul94 V-0 | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff für Klemmenschrauben | Messing |
V-Dichtungsmaterial | Wasserabweisendes NBR | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Lange Kniestücke |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::+60 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 8 | Klemmenschraube T (Zoll)(Zoll) | 3/8 |
Sie befinden sich auf der Seite für JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Langwinkel, die Teilenummer ist WLL-08-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WLL-08-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften