• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) 45°-Winkel【1-50 Stk. pro Packung】

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) 45°-Winkel
Non-flammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· Plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new tube grip mechanism.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube breakage due to rotation of the tube.
· Water resistant O-ring and V-seal made of NBR.
· R (PT) screw part is already sealed, hence sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) screw part of the elbow tee and the resin part can be rotated after setting, meaning the piping can be installed in any direction and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL45-06-01
WL45-06-02
WL45-06-03
WL45-08-01
WL45-08-02
WL45-08-03
WL45-10-01
WL45-10-02
WL45-10-03
WL45-10-04
WL45-12-01
WL45-12-02
WL45-12-03
WL45-12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Klemmenschraube T (Zoll)
(Zoll)

111.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 61/8

3.94 €

1 12 Arbeitstage 61/4

121.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 63/8

83.79 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 81/8

83.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 81/4

92.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 83/8

5.35 €

1 12 Arbeitstage 101/8

5.35 €

1 12 Arbeitstage 101/4

5.44 €

1 12 Arbeitstage 103/8

6.23 €

1 12 Arbeitstage 101/2

42.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 121/8

42.86 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 121/4

5.72 €

1 12 Arbeitstage 123/8

50.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontageverbindung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff, PBT, gemäß Ul94 V-0 Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Messing
V-Dichtungsmaterial Wasserabweisendes NBR Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke 45°-Kniestück
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support