Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff, PBT, gemäß Ul94 V-0 | Anwendung | Standard/Mini | Werkstoff für Klemmenschrauben | Kein Gewindeteil |
V-Dichtungsmaterial | Wasserabweisendes NBR | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, Fitting | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::+60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø φd1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften