• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Spritzschutzkappe

JUNRON One-Touch-Kopplung W-Serie (Punktschweiß-Leitungen) Spritzschutzkappe
Nonflammable. Superior body strength and impact resistance. The Tube Grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water-resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the plastic portion conforms to UL94V-0 flame-retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· Shock resistance has been improved tremendously thanks to a new mechanism for the tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting and prevents the tube from breaking due to rotation of the tube.
▪ Water resistant O-ring and V-seal use NBR.
▪ R (PT) screw part is already sealed, hence no sealing tape is required.
▪ The combination of the R (P) screw part of the elbow tee and resin part can be rotated; after setting, the tube-piping direction can be freely adjusted and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAP-06
CAP-08
CAP-10
CAP-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schnellkupplungen

1.25 €

1 7 Arbeitstage Serie W φ 6

0.86 €

1 12 Arbeitstage Serie W φ 8

0.83 €

1 12 Arbeitstage Serie W φ 10

1.15 €

1 12 Arbeitstage Serie W φ 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellkupplung, zugehörige Bauteile Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Haupteinheits-Material Kunststoff
Anwendung Standard/Mini Werkstoff für Klemmenschrauben Kein Gewindeteil Betriebstemperaturbereich(°C) 0::+60

Technischer Support