Lenkrollen / AIJ, AILJ / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte

Lenkrollen / AIJ, AILJ / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | abriebfest | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 199.5 - 374 mm / [Traglast] 68, 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR



Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 199.5 und 374 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 68 oder 196 daN (kgf). Bei 35.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk SBR ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AIJ-6-2G
AILJ-2.50-4
AILJ-3.00-4
AILJ-3.50-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Radlage Mittenabweichung
(mm)
Reifenbreite
(mm)
Lager

44.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

199.535.01~80.00689090120120153Enthält LuftGrauHergestellt in China4547Radiale Kugellager

98.90 €

1 5 Arbeitstage 28780.01~140.0098125125160160218LuftleerSchwarzHergestellt in Japan7160Presslager

110.11 €

1 9 Arbeitstage 30480.01~140.00127125125160160251LuftleerSchwarzHergestellt in Japan7172Presslager

132.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

374320.01~485.00196140140175175294LuftleerSchwarzHergestellt in Japan71101Presslager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk SBR
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz

Technischer Support