Lenkrollen mit Bremse / AIJB / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / AIJB / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | abriebfest | ohne Radschutz | mit Bremse | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 199.5 - 304 mm / [Traglast] 68, 107 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR



SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 199.5 und 304 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 68 oder 107 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk SBR.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AIJB-6-2G
AIJBL-6-2G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlagposition Radlage Mittenabweichung
(mm)
Lager

49.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

RechtsHergestellt in China45Radiale Kugellager

67.68 €

1 42 Arbeitstage LinksHergestellt in Japan-Presslager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Montagehöhe H(mm) 199.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Mit freiem Stopper Zulässige Last(daN) 68 Radwerkstoff Kautschuk SBR
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 90 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 90 Montagesitzlänge(mm) 120
Montagesitzbreite(mm) 120 Raddurchmesser(mm) 153 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Detaillierte Radspezifikationen Enthält Luft Radfarbe Grau Bodenschutz Kein Bodenschutz
Reifenbreite(mm) 47

Technischer Support