Schwerlast-Lenkrollen / 1000 DHJ / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / 1000 DHJ / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 140 - 150 mm / [Traglast] 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 140 und 150 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 980 daN (kgf) ausgelegt. Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHJ-80U-MC
DHJ-80U-MCMO
DHJ-100U-MC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Radmerkmale Raddurchmesser
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe

88.08 €

1 5 Arbeitstage 140Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit80ÖlbeständigkeitBlau

93.62 €

1 5 Arbeitstage 140Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit80-Schwarz

94.43 €

1 5 Arbeitstage 150Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit100ÖlbeständigkeitBlau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA
Zulässige Last(daN) 980 Radwerkstoff Monomer-Gussnylon Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 85 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 85
Montagesitzlänge(mm) 112 Montagesitzbreite(mm) 112 Randbreite(mm) 40
Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Schwere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz Mittenabweichung(mm) 32
Lager Radiale Kugellager

Technischer Support