Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 140 - 150 mm / [Traglast] 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 150 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 980 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist MC-Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DHJB-80U-MC |
DHJB-100U-MC |
DHJB-100U-MCMO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 80 | Ölbeständigkeit | Blau | ||
111.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 100 | Ölbeständigkeit | Blau | ||
124.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 100 | - | Schwarz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 750,01~ | Anschlag | Mit freiem Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 980 | Radwerkstoff | Monomer-Gussnylon | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand – Länge(mm) | 85 | Montagebohrungsabstand – Breite(mm) | 85 |
Montagesitzlänge(mm) | 112 | Montagesitzbreite(mm) | 112 | Randbreite(mm) | 40 |
Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Mittenabweichung(mm) | 32 |
Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Radmerkmale
Raddurchmesser(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften