• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Lenkrollen / DHJ-LP, DHJB-LP / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / DHJ-LP, DHJB-LP / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 140 - 150 mm / [Traglast] 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 140 und 150 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 980 daN (kgf) betragen. Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in MC-Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHJ-LP-80U-MC
DHJ-LP-100U-MC
DHJB-LP-80U-MC
DHJB-LP-100U-MC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Anschlag Raddurchmesser
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen

95.81 €

1 9 Arbeitstage 140kA80Ölbeständigkeit

102.16 €

1 9 Arbeitstage 150kA100Ölbeständigkeit

108.13 €

1 9 Arbeitstage 140[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper80Mit Stahlbuchse

113.37 €

1 9 Arbeitstage 150[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper100Mit Stahlbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last Lastbereich(daN) 750,01~ Zulässige Last(daN) 980
Radwerkstoff Monomer-Gussnylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 59(80) Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 121(105)
Montagesitzlänge(mm) 100 Montagesitzbreite(mm) 150 Randbreite(mm) 40
Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Schwere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Radfarbe Blau Bodenschutz Kein Bodenschutz
Mittenabweichung(mm) 32 Details zu Metallelementsatz Spezifikationen für verlängerte Bohrungen der oberen Platte Lager Radiale Kugellager

Technischer Support