Niederflur-Lenkrollen / LSD-GSPO-100K / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Niederflur-Lenkrollen / LSD-GSPO-100K / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: LSD-GSPO-100K

Marke: SISIKU ADDKREIS

Preis: 521.31

Lieferzeit: 12 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSD-GSPO-100K

Teilenummer
LSD-GSPO-100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

521.31 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder Montagehöhe H(mm) 160 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA Zulässige Last(daN) 2156
Radwerkstoff Gussnylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 105 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 140
Montagesitzlänge(mm) 140 Montagesitzbreite(mm) 175 Raddurchmesser(mm) 100
Randbreite(mm) 40X2 Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Schwere Last
Metallelementfarbe (Oberfläche) Chromatiert Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen Hohe Elastizität
Radfarbe Weiß Bodenschutz Kein Bodenschutz Mittenabweichung(mm) 40
Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Lenkrollen / LSD-GSPO-100K / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LSD-GSPO-100K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSD-GSPO-100K.

Technischer Support