Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 153 - 260 mm / [Traglast] 78, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen mit Federung entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 153 und 260 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 78 oder 245 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Spezifikationen | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | kA | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
57.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
55.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
49.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
63.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
52.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | kA | 78 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
103.00 € | 1 | 13 Arbeitstage | 210~198 | Antistatische Schutzwirkung | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Gelb | Mit Bodenschutz | 35~48 | ||
71.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
78.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
80.11 € | 1 | 13 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
91.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 35~48 | ||
71.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 35~48 | ||
102.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | Antistatische Schutzwirkung | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Gelb | Mit Bodenschutz | 46.5~58 | ||
99.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
101.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | Naturkautschuk | kA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Aluminium-Druckguss) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
85.31 € | 1 | 13 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
90.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
90.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 46.5~58 | ||
99.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 46.5~58 | ||
110.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250~235 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 112 | 63 | 140 | 102 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen mit 10 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 51~64 | ||
96.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 250~235 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 112 | 63 | 140 | 102 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen mit 10 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 51~64 | ||
87.94 € | 8 | 15 Arbeitstage | 275~260 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen mit 10 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 51~64 | ||
106.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 275~260 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen mit 10 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 51~64 | ||
76.44 € | 1 | 13 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
80.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
76.56 € | 1 | 13 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 78 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 80 | 45 | 104 | 80 | 100 | 35 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
104.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
88.70 € | 1 | 13 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 147 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
90.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 100 | 56 | 126 | 93 | 150 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
101.82 € | 1 | 15 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 112 | 63 | 140 | 102 | 200 | 45 | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 46.5~58 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Spezifikationen
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften