Hersteller-Teilenummer: SAJ-TO-200TRAW
Marke: SISIKU ADDKREIS
Preis: 210.32 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SAJ-TO-200TRAW
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Montagehöhe H(mm) | 275~255 | Eigenschaften | Leise |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 | Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 245 |
Radwerkstoff | Hochstrapazierfähiger Kautschuk | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand – Länge(mm) | 115(105) | Montagebohrungsabstand – Breite(mm) | 115(105) |
Montagesitzlänge(mm) | 140 | Montagesitzbreite(mm) | 140 | Raddurchmesser(mm) | 200 |
Randbreite(mm) | 45 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Integriertes Rad (Abschleppen: hohe Geschwindigkeit – 20 km/h oder langsamer) | Detaillierte Radspezifikationen | (Kern: Aluminium) geringer Startwiderstand und hohe Elastizität | Radfarbe | Schwarz |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Mittenabweichung(mm) | 100 | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Federung / SAJ-TO / Metall Felge mit Kugellager / Gummi Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist SAJ-TO-200TRAW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAJ-TO-200TRAW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften