Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | ohne Angabe | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 275 - 255 mm / [Traglast] 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Gummi. hochfest, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit
Die Lenkrollen mit Federung von SISIKU ADDKREIS dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 275 und 255 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 245 daN (kgf). Auf 220.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Gummi. hochfest und Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAK-TO-200SST |
SAK-TO-200TRAW |
SAKB-TO-200SST |
SAKB-TO-200TRAW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Radwerkstoff | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | kA | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | |
184.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | kA | [Kunstkautschuk] Hochstrapazierfähiger Kautschuk | (Kern: Aluminium) geringer Startwiderstand und hohe Elastizität | Schwarz | ||
143.11 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | ||
205.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | [Kunstkautschuk] Hochstrapazierfähiger Kautschuk | (Kern: Aluminium) geringer Startwiderstand und hohe Elastizität | Schwarz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | Montagehöhe H(mm) | 275~255 | Eigenschaften | Leise |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 | Zulässige Last(daN) | 245 | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand – Länge(mm) | 112 |
Montagebohrungsabstand – Breite(mm) | 112(63) | Montagesitzlänge(mm) | 140 | Montagesitzbreite(mm) | 140 |
Raddurchmesser(mm) | 200 | Randbreite(mm) | 45 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Integriertes Rad (Abschleppen: hohe Geschwindigkeit – 20 km/h oder langsamer) | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Mittenabweichung(mm) | 100 | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Radwerkstoff
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften