• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse / JB JBL / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band

Lenkrollen mit Bremse / JB JBL / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | ölbeständig | mit Radschutz | antistatisch | mit Bremse | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 103 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 117 oder 392 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatisches Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUWJB-75
EUWJB-100
EUWJB-130
EUWJB-150
EUWJB-200
EUWJBL-100
EUWJBL-130
EUWJBL-150
EUWJBL-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Anschlagposition Mittenabweichung
(mm)

34.31 €

1 5 Arbeitstage 10380.01~140.00117636382827532Rechts22

46.78 €

1 5 Arbeitstage 144140.01~220.001767171959510035Rechts35

74.90 €

1 5 Arbeitstage 177220.01~320.00245808010810813042Rechts40

86.76 €

1 5 Arbeitstage 198220.01~320.00294909012012015045Rechts45

88.67 €

1 9 Arbeitstage 250320.01~485.0039211211214014020045Rechts58

47.90 €

1 9 Arbeitstage 144140.01~220.001767171959510035Links35

77.26 €

1 9 Arbeitstage 177220.01~320.00245808010810813042Links40

89.11 €

1 15 Arbeitstage 198220.01~320.00294909012012015045Links45

89.56 €

1 9 Arbeitstage 250320.01~485.0039211211214014020045Links58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag Mit freiem Stopper
Radwerkstoff Antistatisches Polyurethan Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last
Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit
Radfarbe Gelb Bodenschutz Mit Bodenschutz Lager Radiale Kugellager

Technischer Support