• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / SUNK / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band

Bockrollen / SUNK / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 68, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, antistatisches Polyurethan



Verwendet werden die Bockrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 250 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 68 oder 343 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: MC-Nylon. leitfähig und antistatisches Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUNK-100-MCD
SUNK-100-SEUW
SUNK-125-MCD
SUNK-125-SEUW
SUNK-150-MCD
SUNK-150-SEUW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Radfarbe Bodenschutz

109.06 €

1 9 Arbeitstage 130140.01~220.00147[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit80(90)45(50)1108010035SchwarzKein Bodenschutz

72.02 €

1 5 Arbeitstage 130140.01~220.00147[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch80(90)45(50)1108010035GelbMit Bodenschutz

165.31 €

1 9 Arbeitstage 165140.01~220.00205[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit100(112)56(53)1408512542SchwarzKein Bodenschutz

109.84 €

8 15 Arbeitstage 165140.01~220.00205[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch100(112)56(53)1408512542GelbMit Bodenschutz

205.41 €

1 9 Arbeitstage 190220.01~320.00245[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit100(112)56(53)1408515045SchwarzKein Bodenschutz

117.13 €

1 5 Arbeitstage 190220.01~320.00245[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch100(112)56(53)1408515045GelbMit Bodenschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Mittlere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) kA Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Detaillierte Radspezifikationen Kern: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Lager Rostfreies Nadellager

Technischer Support