Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Sonstige | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 117, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, Nylon 6. leitfähig
Die Schwerlast-Bockrollen von SISIKU ADDKREIS finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 78 und 108 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 117 oder 490 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 750 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon. leitfähig und Nylon 6. leitfähig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HK-50U-MCD |
HK-65U-MCD |
HK-75U-MCD |
SUHK-65MCD |
SUHK-75MCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | Stahl | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | III-wertig chromatiert | Radiale Kugellager | ||
63.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | Stahl | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | Radiale Kugellager | ||
93.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | Stahl | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | III-wertig chromatiert | Radiale Kugellager | ||
94.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | Edelstahl | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | kA | Rostfreies radiales Kugellager | ||
85.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | Edelstahl | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | kA | Rostfreies radiales Kugellager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Leitfähiges MC-Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Detaillierte Radspezifikationen | Mit Lager | Radfarbe | Schwarz | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Lager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften