Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 115 mm / [Traglast] 117, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, Nylon 6. leitfähig
Die Apparate-Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 115 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 117 oder 490 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon. leitfähig und Nylon 6. leitfähig wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HJ-SJ-50U-MCD |
HJ-SJ-65U-MCD |
HJ-SJ-75U-MCD |
HJB-SJ-50U-MCD |
HJB-SJ-65U-MCD |
HJB-SJ-75U-MCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Schraubendurchmesser | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.20 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | 18 | |
80.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | 22 | ||
103.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 485.01~750.00 | kA | 490 | [M24] M24(P3.0) | 75 | 39 | 25 | ||
97.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 294 | [M20] M20(P2.5) | 50 | 32.5 | 18 | ||
101.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 392 | [M20] M20(P2.5) | 65 | 36 | 22 | ||
117.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 485.01~750.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 490 | [M24] M24(P3.0) | 75 | 39 | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Niedriger Boden, schwere Last | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Radwerkstoff | Leitfähiges MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | III-wertig chromatiert |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | Mit Lager | Radfarbe | Schwarz |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Schraubendurchmesser
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften