• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / CCB / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte

Lenkrollen / CCB / Nylon, PUR, SBR Belag / Eck-Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | mit Bremse | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 66 - 89 mm / [Traglast] 29, 58 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Nylon 6, Polyurethan



SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 66 und 89 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 29 oder 58 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk SBR, Nylon 6 und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCB-50U-BN
CCB-50U-R
CCB-50U-U
CCB-65U-BN
CCB-65U-R
CCB-65U-U
CCB-75U-BN
CCB-75U-R
CCB-75U-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Mittenabweichung
(mm)

10.36 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0034[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit5020(Kern: ohne)Schwarz20

9.42 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0029[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit5020(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz20

10.10 €

1 9 Arbeitstage 66~35.0034[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit5020(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün20

13.41 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0049[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit6525(Kern: ohne)Schwarz21

12.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7935.01~80.0039[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit6525(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz21

16.15 €

1 9 Arbeitstage 7935.01~80.0049[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit6525(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün21

14.30 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0058[Nylon] Nylon 6Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit7525(Kern: ohne)Schwarz21

15.00 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0049[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit7527(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarz21

17.04 €

1 9 Arbeitstage 8935.01~80.0058[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit7525(Kern: ohne) StoßfestigkeitGrün21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Eckrolle Anschlag Mit freiem Stopper Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Plattengröße (für Ecken)(mm) 113×76×37 Montagebohrungsabstand (für Ecken)(mm) 73,5×103,5×25,0 Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Bodenschutz Kein Bodenschutz Lager kA

Technischer Support